??
CAD model selection
K1005.10483232
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K1005 - Hinges plastic with bushing
Bill of material
K1005.10483232
BESTKIPP
Order No.
K1005.10483232
MATERIAL
material
Plastic
W
Angle
°
A
Distance
95 mm
A1
Distance
31.5 mm
A2
Distance
31.5 mm
A3
Distance
47.5 mm
A4
Distance
47.5 mm
B
Width
95 mm
B2
Distance
60 mm
D1
Thread
M10 mm
D2
Diameter
8 mm
D3
Diameter
18 mm
H
Height
19.0 mm
T
depth
13 mm
F1
2450 N
F2
2650 N
GEW
Approx. weight
0.2103 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
39269099
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245219667
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions